ISO7842-EVM

ISO7842-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7842-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of the TI quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC package.

Funciones
  • 8000 VPK isolation per VDE0884-10 Ed 2.0
  • 5.7 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • Signaling rate: 100 Mbps
  • Isolation barrier life: > 25 years
Aisladores digitales
ISO7810 — Aislador dig. 1 canal, refor., alta tensión, 2000 VRMS, VIOWM, dist. fuga 14.5 mm, vel. 100 Mbps ISO7820 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 2/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7821 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 1/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7830 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 3 can., 3/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7831 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 3 can., 2/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7840 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 4/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7841 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 3/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7842-EVM — High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7842-EVM — High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
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
* EVM User's guide ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide 17/10/2014
Certificado ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos