ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

Archivos de diseño

Información general

A very low noise differential power supply for split rail systems requiring low noise +5V and -5V (higher or lower voltage is possible). This design is fully isolated and capable of floating to over 500V differential from Vin to Vout (higher is possible). The LM5001 IC is a fully integrated flyback regulator which performs all of the current mode control for tight regulation and transient response. The design is small and uses only one side of a double sided FR4 PCB for components. Smaller IC packages are available so the layout can be further optimized.

This design provides very low noise bias rails for ground referenced analog circuitry (under 20 mV p-p total noise up to 1GHz). The design utilizes a very small size PCB footprint. This approach is ideal for many applications including low noise cable drivers, medical electronics, high fidelity low power audio, and other sensitive circuitry that can benefit from very low noise split rail biasing. Input to output isolation is employed for those applications where the input and output voltages might be at different potentials or when the input voltage travels across cabling which might pickup noise. The floating outputs avoid unwanted ground currents and the potential for additional noise pickup. For those that do not require isolation they can remove the feedback isolation section of the design and use a simple resistor divider for setting the feedback voltage.

Funciones
InputsOutput #1Output #2
  VinMin = 10V    Vout1 = 5V    Vout2 = -5V  
  VinMax = 30V    Iout1 = 0.25A    Iout2 = 0.25A  
  • Very Low Noise, < 20 mVP-P
  • Fully Isolated Outputs, > 500V
  • Small Size
  • Wide Input Range > 10V to 30V
  • Double sided PCB
  • 600 KHz Operation
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
LM5001 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5002 — Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario ± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos