ISOM-EVM

Información general

El ISOM-EVM admite la evaluación de optoemuladores de TI en encapsulados DFF de 5 pines, DFG de 4 pines, DFH de 4 pines y un circuito integrado de contorno pequeño DFS de 4 pines. Se puede cambiar la configuración y los valores de los componentes del módulo de evaluación (EVM) para evaluar distintos optoemuladores, distintas señales de entrada u otras aplicaciones . El EVM no tiene circuitos integrados (IC) de optoemulador montados en la placa para permitir que el usuario monte un IC compatible de su elección. El usuario puede dividir la placa en tres unidades independientes para probar las placas de circuito impreso individualmente.

Funciones
  • Plataforma para una evaluación completa de optoemuladores con diferentes opciones de tamaño de encapsulado
  • Compatible con encapsulados DFF, DFG, DFH y DFS
  • El diseño escindido permite separar fácilmente los espacios de la placa
  • Puntos de prueba y opciones de puente
  • Componentes pasivos y tamaño reducido para modificaciones básicas incluidas
Emuladores ópticos
ISOM8110 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % ISOM8110-EP — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 80 % a 160 % de producto mej ISOM8110-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto ISOM8111 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % ISOM8111-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto ISOM8112 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % ISOM8112-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto ISOM8113 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % ISOM8113-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto ISOM8115 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100% a 155% ISOM8115-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto ISOM8116 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 150% a 230% ISOM8116-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto ISOM8117 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 255% a 380% ISOM8117-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto ISOM8118 — Optoemulador monocanal con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375% a 560% ISOM8600 — Optoemulador monocanal de conmutación aislado, aislamiento funcional, entrada de CC y salida normalm ISOM8610 — Optoemulador monocanal de conmutación aislado, entrada de CC y salida normalmente abierta ISOM8710 — Entrada CC, salida lógica, optoemulador de alta velocidad de canal único ISOM8711 — Entrada CC, salida de colector abierto, optoemulador de alta velocidad de canal único ISOS510-SEP — Optoemulador de salida de transistor tolerante a la radiación con comportamiento analógico ISOS510-SP — Aislador analógico accionado por corriente resistente a la radiación con salida de transistor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOM-EVM — Módulo de evaluación optoemulador universal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOM-EVM — Módulo de evaluación optoemulador universal
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
* EVM User's guide ISOM-EVM Universal Opto-emulator Evaluation Module PDF | HTML 23/09/2024
Certificado ISOM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos