ISOM8110DFGEVM

ISOM8110DFGEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOM8110DFGEVM es un módulo de evaluación utilizado para evaluar el ISOM8110, un optoemulador de canal único con salida de transistor analógico en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) DFG de 4 pines. El módulo de evaluación (EVM) le permite evaluar el rendimiento del dispositivo para un rápido desarrollo y análisis de un sistema aislado. 

Funciones
  • Actualizable y compatible con los optoacopladores de fototransistor más conocidos
  • Rendimiento CTR estable en función de la temperatura
  • Varios puntos de prueba y cabezales de conexión que permiten una evaluación rápida del dispositivo.
  • Componentes pasivos y tamaño reducido para modificaciones básicas incluidas
Emuladores ópticos
ISOM8110 — Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % ISOM8110-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto ISOM8111-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto ISOM8112-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto ISOM8113-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto ISOM8115-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 % para auto ISOM8116-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 150 % a 230 % para auto ISOM8117-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 255 % a 380 % para auto ISOM8118-Q1 — Optoemulador de canal único con entrada de CA, salida de transistor y CTR de 375 % a 560 % para auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output
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
* EVM User's guide ISOM8110 Single-Channel Opto-Emulator with Analog Transistor Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30/08/2023
Certificado ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos