ISOM8710DFFEVM

ISOM8710DFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOM8710DFFEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el optoemulador monocanal de alta velocidad ISOM8710 en un encapsulado del circuito integrado de contorno pequeño DFF de 5 pines. El EVM tiene espacios adicionales que ofrecen al usuario flexibilidad para agregar componentes externos para probar una variedad de aplicaciones comunes. El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Módulo de evaluación optoemulador monocanal de alta velocidad
  • Optoemulador CMOS de 3.3 V y 5 V
  • Aislamiento de 3750 VRMS y protección contra sobretensiones de 10 kV
  • Alta velocidad de datos: hasta 25 Mbps
  • Actualizable y compatible con los optoacopladores digitales de alta velocidad más conocidos
Emuladores ópticos
ISOM8710 — Entrada CC, salida lógica, optoemulador de alta velocidad de canal único ISOM8711 — Entrada CC, salida de colector abierto, optoemulador de alta velocidad de canal único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOM8710DFFEVM — Módulo de evaluación ISOM8710 para optoemulador de canal único de alta velocidad de 3.75 kVRMS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOM8710DFFEVM — Módulo de evaluación ISOM8710 para optoemulador de canal único de alta velocidad de 3.75 kVRMS
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
* EVM User's guide ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module PDF | HTML 19/10/2022
Certificado ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos