ISOW-ADAPTOR-EVM

ISOW-ADAPTOR-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOW‑ADAPTOR‑EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza como adaptador PCB para facilitar la evaluación de los aisladores digitales de cuatro canales con convertidor CC/CC integrado ISOW774x en encapsulado WB SOIC de 20 pines (encapsulado de código DFM) en la huella del encapsulado WB SOIC de 16 pines ISOW784x (encapsulado de código DWE).

Funciones
  • Aisladores digitales de cuatro canales reforzados de 5000 VRMS de alto rendimiento con convertidor CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones
  • Entradas de alimentación de IO y CC/CC independientes
  • Amplio rango de conversión de nivel y de alimentación para E/S: 1.71 V a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Cumple con los límites de emisiones radiadas CISPR 32 de clase B.
  • Este EVM está probado e incluye disposiciones para la evaluación del dispositivo ISOW774x en ISOW784x
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW7741 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 3/1, con alimentación integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor
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
* EVM User's guide ISOW784x to ISOW774x Adaptor Evaluation Module PDF | HTML 23/06/2021
Certificado ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos