ISOW1044DFMEVM

ISOW1044DFMEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOW1044DFMEVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar el transceptor CAN aislado reforzado con 5000 VRMS de alto rendimiento con un convertidor de CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones ISOW1044 en encapsulado WB SOIC de 20 pines (código de encapsulado DFM). El EVM cuenta suficientes puntos de prueba y opciones de puente para facilitar la evaluación del dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Transceptor CAN aislado reforzado con 5000 VRMS de alto rendimiento con convertidor de CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones
  • Entradas de alimentación de IO y CC/CC independientes
  • Amplio rango de tensión de alimentación para IO: 1.71 V a 5.5 V
  • Admite CAN FD
  • Cumple con los límites de emisiones radiadas CISPR 32 de clase B.
  • Este EVM está probado e incluye disposiciones para la evaluación del dispositivo ISOW1044
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW1044 — Transceptor CAN FD aislado de 5 kVrms de baja emisión con alimentación CC/CC integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module
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
Certificado ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2021
Guía del usuario ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 23/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos