ISOW1432DFMEVM

ISOW1432DFMEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOW1432DFMEVM es un módulo de evaluación (EVM) utilizado para evaluar el transceptor RS-485/RS-422 aislado reforzado de alto rendimiento con convertidor CC/CC integrado de ISOW1432 en un encapsulado SOIC ancho de 20 pines (código de encapsulado DFM). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Transceptor RS-485/RS-422 aislado con convertidor CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones
  • Entradas de alimentación de IO y CC/CC independientes
  • Amplio rango de tensión de alimentación para IO: 1.71 V a 5.5 V
  • Admite un registro de datos de 12 Mbps
  • Vida de la barrera de aislamiento >40 años
  • Este EVM está probado e incluye disposiciones para la evaluación del dispositivo ISOW1432
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW1432 — Transceptor RS-485 aislado de 5 kVrms y 12 Mbps de baja emisión con convertidor CC/CC integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter
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
* EVM User's guide ISOW1432 Isolated RS-485/RS-422 Transceiver With Integrated DC-DC Converter PDF | HTML 26/05/2021
Certificado ISOW1432DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos