ISOW3080DWEEVM

ISOW3080DWEEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de dispositivos ISOW308x(P) son transceptores RS-485/RS-422 con aislamiento galvánico y un convertidor CC/CC aislado integrado, que elimina la necesidad de una fuente de alimentación aislada independiente en diseños aislados con limitaciones de espacio. Este módulo de evaluación (EVM) permite a los diseñadores evaluar el rendimiento del dispositivo para un desarrollo y análisis rápidos de sistemas aislados. El EVM admite la evaluación de cualquiera de las variantes de los dispositivos de las familias ISOW308x y ISOW308xP en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) WB de 16 pines (DWE-16).

Funciones
  • Plataforma para una evaluación completa de la familia de dispositivos ISOW308x(P).
  • Reguladores de baja tensión (LDO) en placa que proporcionan una salida de tensión configurable para la alimentación del dispositivo.
  • Dos LDO configurables independientes para pines VDD1 y VDDL.
  • Opción de oscilador integrado para la entrada dinámica de datos a los canales de entrada en el lado principal.
  • Puntos de prueba para sondear las líneas de datos y la tensión de suministro.
  • Opción de choque de modo común para bus RS485.
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW3080 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo y 500 kbps con potencia integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module
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
* EVM User's guide ISOW3080 Isolated RS-485, RS-422 Transceiver With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module PDF | HTML 2/02/2026
Certificado ISOW3080DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos