ISOW6441DWEEVM

ISOW6441DWEEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de dispositivos ISOW644x consiste en aisladores digitales de manera galvánica aislados de cuatro canales, con un convertidor de potencia de alta eficiencia integrado y emisiones líderes en su clase. El convertidor CC/CC integrado proporciona hasta 550 mW de potencia aislada. Este módulo de evaluación (EVM) permite a los diseñadores evaluar el rendimiento del dispositivo para un desarrollo y análisis rápidos de sistemas aislados. El módulo de evaluación (EVM) admite la evaluación de cualquiera de las variantes de los dispositivos de cuatro canales de la familia ISOW644x en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) WB de 16 pines (DWE-16).

Funciones
  • Plataforma para una evaluación completa de la familia de dispositivos ISOW644x.
  • Reguladores de baja tensión (LDO) en placa que proporcionan una salida de tensión configurable para la alimentación del dispositivo.
  • Dos LDO configurables independientes para pines VDD y VDDL (VDDL solo para la variante del ISOW644xV).
  • Opción de oscilador integrado para la entrada dinámica de datos a los canales de entrada en el lado principal.
  • Puntos de prueba para sondear las líneas de datos y la tensión de suministro.
  • Tensión VISO configurable a 5 V y 3.3 V mediante el pin SEL.
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW6441 — Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 3/1, con potencia integrada ISOW6442 — Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 2/2, con potencia integrada ISOW6442-Q1 — Aislador digital reforzado 2/2 de 4 canales y uso general con alimentación integrada para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW6441DWEEVM — Módulo de evaluación ISOW6441

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW6441DWEEVM — Módulo de evaluación ISOW6441
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
* EVM User's guide ISOW6441 Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module PDF | HTML 8/12/2025
Certificado ISOW6441DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos