ISOW7741DFMEVM

ISOW7741DFMEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOW7741DFMEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar los aisladores digitales de cuatro canales reforzados con 5000 VRMS de alto rendimiento con un convertidor de CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones ISOW774x en un encapsulado WB SOIC de 20 pines (código de encapsulado DFM). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aisladores digitales de cuatro canales reforzados de 5000 VRMS de alto rendimiento con convertidor CC/CC integrado de alta eficiencia y bajas emisiones
  • Entradas de alimentación de IO y CC/CC independientes
  • Amplio rango de conversión de nivel y de alimentación para E/S: 1.71 V a 5.5 V
  • Alta tasa de señalización: hasta 100 Mbps
  • Vida de la barrera de aislamiento >40 años
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW7721 — Aislador digital reforzado de 2 canales, 1/1, con alimentación integrada ISOW7740 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 4/0, con alimentación integrada ISOW7741 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 3/1, con alimentación integrada ISOW7741-Q1 — Aislador digital reforzado automotriz de 4 canales, 3/1, con alimentación integrada ISOW7742 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 2/2, con alimentación integrada ISOW7742-Q1 — Aislador digital reforzado automotriz de 4 canales, 2/2, con alimentación integrada ISOW7743 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 1/3, con alimentación integrada ISOW7744 — Aislador digital reforzado de 4 canales, 0/4, con alimentación integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM 4/11/2020
Certificado ISOW7741DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos