JIAAN-3P-TA3351NA-A
Módulo TA3351NA-A inalámbrico Cansec con Wi-Fi® 6 y Bluetooth® LE 5.4
JIAAN-3P-TA3351NA-A
Información general
El módulo de sistema en paquete (SiP) TA3351 de 2.4 GHz y 5 GHz admite los estándares WLAN 1×1 IEEE 802.11 A/b/g/n/ax, lo que permite una integración perfecta con Wi-Fi 6 y Bluetooth baja energía 5.4. Este módulo, que se basa en el CC3351 de chip único de TI, conecta la función WLAN al procesador host a través de una interfaz de entrada/salida digital segura (SDIO), mientras que Bluetooth se conecta a través de una interfaz de transmisor/receptor asíncrono universal (UART).
Funciones
- Wi-Fi 6: 802.11a/b/g/n/ax a 2.4 GHz, 5 GHz
- Bluetooth baja energía 5.4 integrado
- Coexistencia con otras radios de 2.4 GHz
- Encapsulados pequeños: Compatible pin a pin con dispositivos de banda única (2.4 GHz)
Solicite y comience el desarrollo
TA3351NA-A — Módulo CC3351 Wi-Fi 6 y Bluetooth LE 5.4
TA3351NA-A — Módulo CC3351 Wi-Fi 6 y Bluetooth LE 5.4
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.