JRJN-3P-MT5C01-03

JRJN-3P-MT5C01-03

Haga su pedido ahora

Información general

El MT5C01-03 es un sensor de antena en módulo (AoM) mmWave de 60 GHz que integra nuestra tecnología de radar industrial de un solo chip IWRL6432AOP. El módulo del sensor proporciona una buena solución para el mercado de la IoT industrial y está diseñado para una precisión ultraalta, un factor de forma pequeño y un bajo consumo de energía.

Funciones
  • Antena: 3RX y 2TX / Rango de frecuencia: De 57 GHz a 64 GHz
  • Potencia (promedio): <de 2 mW a 25 mW+ (dependiendo del software diferente)
  • Campo de visión (FOV) acimutal (eje x): 140° y campo de visión (FOV) de elevación (eje y): 120°
  • Rango de detección: 15 m en los bordes del FOV (20 m a 0°) para seres humanos
  • Dimensiones: de 15.5 mm × 7.0 mm × 2.2 mm
  • La temperatura oscila entre –40° C y 85° C
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL6432AOP — Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Jorjin Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MT5C01-03 — Antena en módulo (AoM) Jorjin IWRL6432AOP

Productos y hardware compatibles

MT5C01-03 — Antena en módulo (AoM) Jorjin IWRL6432AOP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Jorjin Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.