LDO-PARAL-DESG-EVM

LDO-PARAL-DESG-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) de esta solución paralela LDO ayudan a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la aplicación paralela de TPS7B4253-Q1 y TPS7B6750-Q1. Este EVM utiliza un LDO TPS7B4253-Q1 de seguimiento de tensión y tolerancia muy baja para demostrar la
implementación de una solución de LDO paralela para requisitos de alta corriente de salida y corriente inactiva (IQ) baja. En este diseño, el TPS7B6750-Q1 regula la tensión de salida de 5 V y dos dispositivos TPS7B4253-Q1 expanden la corriente de salida y llevan a cabo el reparto de corriente de cada canal.

Funciones
  • Corriente de salida ampliada de hasta 900 mA
  • Buen rendimiento térmico en condiciones de carga grande
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 40 V
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B4253-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1
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
* EVM User's guide LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide 14/09/2016
Certificado LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos