LM20136MHEVAL

LM20136MHEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM20136 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The ability to adjust the operating frequency from 500 kHz to 1.5 MHz gives the designer flexibility in component selection. The LM20136 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20136, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20136 in sequence-critical applications. The LM20136 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Convertidores de CC/CC
LM20136 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 6 A y de 2.95 a 5.5 V con sincronización de entr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1903 LM20136 Evaluation Board (Rev. A) 5/05/2013
Certificado LM20136MHEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos