LM20145EVAL

LM20145EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM20145 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 5A of load current. The switching frequency of the LM20145 can be varied from 250kHz to 750kHz with an external resistor allowing the size of the power stage components to be reduced while still providing efficient operation. The LM20145 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20145, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20145 in applications with sequencing requirements. The LM20145 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Funciones
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 97% peak efficiency
  • Adjustable switching frequency (250 kHz to 750 kHz)
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts into prebiased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package
Convertidores de CC/CC
LM20145 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 5 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajustable LM20145-Q1 — Regulador automotriz reductor síncrono de modo de corriente de 5 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajust
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20145EVAL — 5A, PowerWise® Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20145EVAL — 5A, PowerWise® Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1693 LM20145 Evaluation Board (Rev. B) 5/05/2013
Certificado LM20145EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos