LM25017MRFBEVM

LM25017MRFBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Funciones
  • Wide Input Voltage (15-48VDC)
  • Primary non-isolated 5V output plus Secondary isolated 4.5V output.
  • Nominal Switching Frequency 500KHz
  • Maximum Load (Primary + Secondary): 600mA or 3W.
  • Efficiency (Vin=24V, Iout2=300mA): 75%
Convertidores de CC/CC
LM25017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator
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
Certificado LM25017MRFBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos