LM25019MR-EVM

LM25019MR-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

Funciones
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 100mA
  • Frequency 400kHz
Convertidores de CC/CC
LM25019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25019MR-EVM — LM25019 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25019MR-EVM — LM25019 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM25019 Buck Evaluation Board 3/04/2013
Certificado LM25019MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos