LM25088MH-2EVAL

LM25088MH-2EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM25088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches

Controladores de CC/CC
LM25088 — Búfer automotriz de 8 canales de 1.65 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto LM25088-Q1 — Controlador buck asíncrono con modo de corriente y Vin de 4.5-42 V de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25088MH-2EVAL — LM25088-2 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Hiccup Mode Restart EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25088MH-2EVAL — LM25088-2 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Hiccup Mode Restart EVM
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
* EVM User's guide AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) 26/04/2013
Certificado LM25088MH-2EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos