LM25575EVAL

LM25575EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges from 7V to 42V. The design operates at 300kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM25575 datasheet for complete circuit design information.

Funciones
  • Integrated 42V, 330Wm N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 6V to 42V
  • Adjustable output voltage as low as 1.225V
  • 1.5% feedback reference accuracy
  • Operating frequency adjustable between 50kHz and 1MHz with single resistor
  • Master or slave frequency synchronization
  • Adjustable soft-start
  • Emulated current mode control architecture
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Built-in protection
  • TSSOP-16EP (Exposed Pad) Package
Convertidores de CC/CC
LM25575 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 6 V a 42 V y 1.5 A LM25575-Q1 — Regulador de conmutación reductor de 42 V y 1.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25575EVAL — Evaluation Board for LM25575, 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25575EVAL — Evaluation Board for LM25575, 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1578 LM25575 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM25575EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos