LM2596S-ADJEVM

LM2596S-ADJEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM2596S-ADJEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor LM2596. El EVM funciona con una entrada 7 V a 40 V y proporciona una salida de o 5 V a 3 A.

Funciones
  • Regulador reductor simple de alta eficiencia
  • Tensión de salida ajustable
  • Capacidad de apagado TTL
  • Rango de funcionamiento de entrada de hasta 40 V
Convertidores de CC/CC
LM2596 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 40 V, 3 A y bajo número de componentes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2596S-ADJEVM — LM2596 Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2596S-ADJEVM — LM2596 Step-Down Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
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
* EVM User's guide LM2596S-ADJEVM User's Guide 16/06/2016
Certificado LM2596S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos