LM26001EVAL

LM26001EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM26001 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

Funciones
  • 10 uA typical Iq in shutdown mode
  • 3.0V minimum input voltage
  • 4.0V to 38V continuous input range
  • 1.5% reference accuracy
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Adjustable Frequency (150 kHz to 500 kHz)
  • Synchronizable to an external clock
  • Power Good Flag
  • Forced PWM function
  • Adjustable Soft-start
  • TSOOP-16 exposed pad package
  • Thermal Shut Down

Applications

  • Automotive Telematics
  • Navigation systems
  • In-Dash Instrumentation
  • Battery Powered Applications
  • Stand-by power for home gateways/set-top boxes

 

Convertidores de CC/CC
LM26001 — Regulador de conmutación de 1.5 A con modo de suspensión de alta eficiencia LM26001-Q1 — Regulador de conmutación de 1.5 A con modo de suspensión de alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode
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
* EVM User's guide AN-1454 LM26001 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM26001EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos