LM2611EVAL

Información general

1.4MHz Cuk Converter

Funciones
  • 1.4MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1mVp-p output ripple
  • -5V at 300mA from 5V input
  • Better regulation than a charge pump
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Wide input range: 2.7V to 14V
  • Low shutdown current: <1uA
  • 5-lead SOT-23 package

 

Convertidores de CC/CC
LM2611 — Convertidor Cuk de 1.4 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter
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
Certificado LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) 24/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos