LM27342MYEVAL

LM27342MYEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM27342 demonstration board is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulator design which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation board provides a 3.3V output with a 2A current capability. The wide input voltage ranges from 5V to 20V. Without an external synchronization signal, the design operates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4 material. There is a ground plane on the internal layer directly beneath the LM27342.and a ground plane on the bottom layer. The LM27342 is thermally tied to the ground planes by thermal vias directly underneath the device. The second internal layer is tied half to VIN and half to VOUT.

Funciones
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Board Size: 1.1 X 1.3 inches

 

Convertidores de CC/CC
LM27342 — Regulador reductor de amplio rango de entrada de 2 A con sincronización de frecuencia LM27342-Q1 — Regulador reductor de amplio rango de entrada de 2 A con sincronización de frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27342MYEVAL — LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM
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
* EVM User's guide LM27341 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17/12/2021
Certificado LM27342MYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos