LM2735XMYEVAL

LM2735XMYEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

Funciones
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

 

Convertidores de CC/CC
LM2735 — Regulador CC-CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz/1.6 MHz LM2735-Q1 — Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 8-Pin eMSOP Demo Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 8-Pin eMSOP Demo Board
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
* EVM User's guide AN-1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. B) 25/04/2013
Certificado LM2735XMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos