LM2738YSDEVAL

LM2738YSDEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM2738 demo board is configured to convert 12V input to 3.3V output at 1.5A load current using the LM2738X 1.6MHz or the LM2738Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile eMSOP-8 and LLP-8 packages allows the demo board to be manufactured using just over one square inch of a 4-layer printed circuit board.

Convertidores de CC/CC
LM2738 — Regulador de conmutación CC-CC reductor de 1.5A y 550kHz/1.6MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2738YSDEVAL — LM2738 550kHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator in space saving LLP package EVM
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
* EVM User's guide LM2738 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/12/2021
Certificado LM2738YSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos