LM27403EVM

Información general

The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.

Funciones
  • 25A output current
  • 3V to 20V input voltage range
  • Switching frequency 250kHz
  • High efficiency, 91%, 1.2V 25A
  • DCR current sensing with temperature compensation
Controladores de CC/CC
LM27403 — Controlador reductor síncrono de modo de tensión de 3 V a 20 V y detección de corriente DCR con temp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27403EVM — LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27403EVM — LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 17/10/2013
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 16/10/2013
Certificado LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos