LM2775EVM

Información general

The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.  The LM2775 can either shutdown in a high impedance mode or in an active pull down state.

Funciones
  •  Regulated 5V output
  •  200mA Load Current
  •  PFM Mode
  •  High Impedance Output in Shutdown
  •  Very Small Solution Size with No Inductor
Convertidores de CC/CC
LM2775 — Duplicador de tensión de salida fija de 5 V, corriente de salida de 200 mA y entrada de tensión de 2 LM2775-Q1 — Duplicador de tensión de salida fija de 5 V, para automoción, de 2.7 V a 5.5 VIN, corriente de salid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2775EVM — Módulo de evaluación de impulso con bomba de carga de 200 mA y 5 V regulado LM2775EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2775EVM — Módulo de evaluación de impulso con bomba de carga de 200 mA y 5 V regulado LM2775EVM
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
* EVM User's guide Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 20/06/2018
Certificado LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos