LM27761EVM

Información general

The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter.  The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components.  With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

Funciones
  • Up to 250mA output current
  • Integrated externally configurable LDO
  • PFM mode at light currents
  • 2MHz switching frequency
  • Very small solution size with no inductor
Convertidores de CC/CC
LM27761 — Inversor regulado de bajo ruido con LDO integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27761EVM — LM27761 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM27761EVM Evaluation Module 4/12/2015
Certificado LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos