LM27762EVM

Información general

El módulo de evaluación LM27762 (EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y rendimiento de este dispositivo. El LM27762EVM utiliza el LM27762 para proporcionar salidas positivas y negativas ajustables de muy bajo ruido para un rango de tensión de entrada de 2.7 V a 5.5 V. En este circuito se utilizan cinco condensadores de bajo costo para proporcionar hasta 250 mA de corriente de salida. Puede encontrar información sobre los valores nominales de tensión y corriente de salida del LM27762EVM en la hoja de datos LM27762. La conexión de fuente de alimentación, la conexión para la carga y los puntos de prueba para cada señal se pueden encontrar en la placa de evaluación. Las salidas positiva y negativa se pueden habilitar individualmente mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Tensión de entrada de 2.7 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de +/-1.8 V a +/-5.2 V
  • Corriente de salida de +/-250 mA
  • Corriente inactiva de 300 μA
  • Funcionamiento de frecuencia fija de bajo ruido a 2 MHz
Convertidores de CC/CC
LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27762EVM — LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27762EVM — LM27762 Low-Noise Positive- and Negative-Output Charge Pump With Integrated LDO Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM27762 Evaluation Module 26/08/2016
Certificado LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos