LM2776EVM

Información general

The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

Funciones
  • 200mA Output Current
  • Very Low Output Impedance
  • PFM Mode at Light Currents
  • 2 MHz Switching Frequency
  • Very Small Solution Size with No Inductor
Convertidores de CC/CC
LM2776 — Inversor de capacitor conmutado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2776EVM — LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2776EVM — LM2776 Charge Pump Inverter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LM2776 Evaluation Module 19/05/2015
Certificado LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos