LM3017EVM

Información general

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of the LM3017 in a boost topology.

Funciones
  • 8V to 12V input voltage range
  • 15V Output Voltage (default setting)
  • Up to 1000 mA Output Current
  • 600 KHz Fixed Switching Frequency
  • Low Shutdown Current (<1uA)
Controladores de CC/CC
LM3017 — Controlador de lado bajo de alta eficiencia con apagado real
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3017EVM — Controlador de lado bajo de alta eficiencia LM3017 con módulo de evaluación de apagado real

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3017EVM — Controlador de lado bajo de alta eficiencia LM3017 con módulo de evaluación de apagado real
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
* EVM User's guide AN-2212 LM3017 Evaluation Board 12/09/2012
Certificado LM3017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos