LM3281EVM

Información general

LM3281EVM facilitates the evaluation of the LM3281 1.2A, 3.3V miniature step down DC-DC converter IC.  It is a high efficiency low noise buck converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF front end modules (FEM).  The unique analog bypass feature maintains regulation for longest input voltage range until the full bypass occurs due to input voltage falling below regulation target.  Bypass mode also provides a very low drop out of 60mv typ. at 600mA.  Very low quiescent current makes the LM3281 ideal for “always-on” applications, and its small solution size is very attractive for space constrained mobile applications. Standard banana jacks are provided on the EVM board for ease of evaluation.

Funciones
  • Small solution size
  • Superior transient response
  • Very low dropout analog bypass mode
  • Low quiescent current
Convertidores de CC/CC
LM3281 — Convertidor DC-DC reductor en miniatura de 6 MHz, 1.2 A y 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3281EVM — LM3281EVM 1.2A, 3.3V Miniature Step Down DC-DC Converter with Analog Bypass
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
* EVM User's guide Using the LM3281 Evaluation Module 24/11/2014
Certificado LM3281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos