LM3404MREVAL

LM3404MREVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3402/02HV and LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 0.5A (LM3402/02HV) or 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance of the PSOP-8 package option of any of those four ICs. The LM3404HV was chosen for the example circuit because the combination of high output current, high input voltage, and high duty cycle create the greatest demand for low junction-to-ambient thermal resistance (ΘJA). Note that the LM3404/04HV in SO-8 can also be used with this evaluation board, with reduced thermal performance.

Funciones
  • Integrated 1.0A MOSFET
  • VIN Range 6V to 42V (LM3404)
  • VIN Range 6V to 75V (LM3404HV)
  • 1.2A Output Current Over Temperature
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • Separate PWM Dimming and Low Power Shutdown
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-Less Outputs
  • Thermal Shutdown Protection
  • SO-8 Package, PSOP-8 Package

Applications:

  • LED Driver
  • Constant Current Source
  • Automotive Lighting
  • General Illumination
  • Industrial Lighting

 

Controladores LED de iluminación
LM3402 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 0.5 A LM3402HV — Controlador LED reductor de corriente constante de 75 V y 0.5 A LM3404 — Controlador LED reductor de corriente constante de 42 V y 1.0 A LM3404HV — Controlador LED reductor de corriente constante de 75 V y 1.0 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3404MREVAL — LM3402 LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation board
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1585 LM3402 and LM3404 High Power PSOP-8 Evaluation Board (Rev. C) 1/05/2013
Certificado LM3404MREVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos