LM3405AXMYEVAL

LM3405AXMYEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM3405A is a 1A constant current buck LED driver designed to provide a simple high efficiency solution for driving high power LEDs. With a 0.205V reference voltage feedback control to minimize power dissipation, an external resistor sets the current as needed for driving various types of LEDs. Switching frequency is internally set to 1.6MHz, allowing small surface mount inductors and capacitors to be used. The LM3405A utilizes current-mode control and internal compensation offering ease of use and predictable, high performance regulation over a wide range of operating conditions. With a maximum input voltage of 22V, it can drive up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1A forward current with the single LED forward voltage of approximately 3.7V. Additional features include user accessible EN/DIM pin for enabling and PWM dimming of LEDs, thermal shutdown, cycle-by-cycle current limit and over-current protection.

Controladores LED de iluminación
LM3405A — Controlador LED reductor de corriente constante de 1.6 MHz y 1 A con compensación interna
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3405AXMYEVAL — LM3405AXMY - 1.6 MHz, 1A Constant Current Buck LED Driver with eMSOP Package EVM
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1899 LM3405A eMSOP Evaluation Board (Rev. B) 1/05/2013
Certificado LM3405AXMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A) 1/05/2013
Guía del usuario LM3405A Reference Design for MR16 LED Bulb, 600mA User Guide 27/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos