LM3445EVM-695

LM3445EVM-695

Haga su pedido ahora

Información general

The LM3445EVM-695 implements a dimming solution using the LM3445 integrated circuit from Texas Instruments. The LM3445 is an adaptive constant off-time AC/DC buck constant current controller with built in phase dimming decoder. Line cycles are analyzed continuously by an internal low power digital controller for shape and symmetry. An analog current reference is then generated and used by the power converter stage to regulate the output current. The analog reference is manipulated using control algorithms developed to optimize dimmer compatibility, power factor and THD. Using constant off-time control the solution achieves low part count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.

Funciones
  • Constant Current Buck LED Driver
  • 120Vac Nominal Input
  • Triac Dimmable
  • Good Line Regulation
  • Small Form Factor
Controladores LED de iluminación
LM3445 — Controlador LED fuera de línea atenuable Triac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver 12/05/2015
Certificado LM3445EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos