LM3485EVAL

Información general

Hysteretic PFET Buck Controller

Funciones
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • +1.3% ( +2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-Top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power

 

Controladores de CC/CC
LM3485 — Controlador reductor PFET no síncrono histerético de 4.5 V a 35 V LM3485-Q1 — Controlador reductor PFET no síncrono histerético de 4.5-35 V de grado automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3485EVAL — Módulo de evaluación de controlador reductor PFET histerético

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3485EVAL — Módulo de evaluación de controlador reductor PFET histerético
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
* EVM User's guide AN-1227 LM3485 Evaluation Board (Rev. B) 25/04/2013
Certificado LM3485EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos