LM34919CQTLEVM

LM34919CQTLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with valley current limit set at 640mA.

Funciones
  • 4.5V to 50V input voltage range
  • 3.3V target output voltage
  • Delivers up to 600mA output current
  • Valley current limiting
  • PGD and EN functionality with test points added in the EVM
Convertidores de CC/CC
LM34919C-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante automotriz ultrapequeño, con entrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM34919CQTLEVM — Módulo de evaluación de regulador de conmutación reductor de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia de 600 mA y 50 V LM34919C-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM34919CQTLEVM — Módulo de evaluación de regulador de conmutación reductor de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia de 600 mA y 50 V LM34919C-Q1
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
* EVM User's guide LM34919C Evaluation Board User's Guide 3/09/2013
Certificado LM34919CQTLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos