LM3492HCEVM

LM3492HCEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM3492HC controla 2 cadenas LED, cada una de las cuales consta de 10 LED que funcionan en 150 mA y la tensión directa de cada LED, normalmente, es 3,8 V. La tensión de entrada es de 9 V a 16 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de la placa de 9 V a 16 V (compatible con IC de 4,5 V a 65 V)
  • Relación de contraste de 10000:1, ancho de pulso mínimo de 300 ns
  • Acciona dos cadenas LED atenuables individuales de 10 LED a 150 mA (IC con capacidad de hasta 65 V, 28 LED)
  • El control dinámico de espacio libre maximiza la eficiencia
Controladores LED de iluminación
LM3492HC — Controlador LED atenuable individual de 2 canales de alto contraste con convertidor de impulso y reg

 

Controladores para LED en automóviles
LM3492HC-Q1 — Controlador LED atenuable de 2 canales automotriz de alto contraste con convertidor de impulso y reg
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3492HCEVM — LM3492HCEVM High Contrast Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2231 LM3492HC Evaluation Board Reference Design (Rev. A) 1/05/2013
Certificado LM3492HCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos