LM3501TL-16EV

LM3501TL-16EV

Haga su pedido ahora

Información general

A high efficiency synchronous step-up DC/DC converter with analog brightness control designed for white LED applications.

Funciones
  • Synchronous rectification, high efficiency and no external schottky diode required
  • Uses small surface mount components
  • Can drive up to 3 (or 4 low VF) white LEDs in series
  • 2.7V to 7V input range
  • True shutdown isolation, no LED leakage current
  • DC voltage LED current control
  • Input undervoltage lockout
  • Output overvoltage protection, no external zener diode required
  • Requires only a small 16V ceramic capacitor at the output
  • Thermal Shutdown
  • 0.1microA shutdown current
  • Small 8-bump thin micro SMD package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • White LED Back-Lighting
  • Handheld Devices
  • Digital Cameras
  • Portable Applications

 

Controladores para LED de retroiluminación
LM3501 — Convertidor CC/CC síncrono elevador para aplicaciones de LED blanco
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3501TL-16EV — Synchronous Step-up DC DC Converter for White LED Applications
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
* EVM User's guide AN-1318 LM3501 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM3501TL-16EV EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos