LM36011EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM36011 de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador LED LM36011 sin inductores con una fuente de corriente de lado alto de 1.5 A.

Funciones
  • Fuente de corriente de 1.5 A
  • Convertidor boost con límite de corriente de inductor de 2.8 A.
  • Ajuste de corriente de 7 bits para flash o antorcha
  • Suite completa de funciones de protección y diagnóstico
  • Encapsulado WCSP pequeño: 0.8 mm x 1.512 mm
Controladores LED de iluminación
LM36011 — Controlador flash LED Inductorless
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM36011EVM — Inductorless 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM36011EVM — Inductorless 1LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Source Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM36011EVM User Guide 26/07/2017
Certificado LM36011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos