LM3645EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM3645 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador LED de alta corriente LM3645. El dispositivo ofrece posibilidad de configuración a través de la interfaz compatible con I2C. Se puede activar en modo flash o linterna. El módulo usa cuatro LED montados en el EVM.

Funciones
  • Controlador de flash LED boost síncrono cuádruple LM3645 con fuentes de corriente de lado alto de 2 A
  • Entrada de alimentación de 3.3 V y señal I2C desde el adaptador de interfaz USB2ANY
Controladores LED de iluminación
LM3645 — Controlador de flash LED cuádruple impulso sincrónico con fuentes de corriente de lado alto de 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3645EVM — Módulo de evaluación LM3645

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3645EVM — Módulo de evaluación LM3645
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
* EVM User's guide Using the LM3645EVM PDF | HTML 24/10/2024
Certificado LM3645EVM DoC_EU RoHS 16/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos