LM43603DSUEVM

LM43603DSUEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM43603DSUEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LM43603DSU. El EVM funciona con una entrada 3.5 V a 36 V y proporciona una salida de 5 V a 3 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Rectificación sincrónica
  • Compensación interna
  • Sincronización de frecuencia
Convertidores de CC/CC
LM43603 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM43603DSUEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LM43603DSU

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM43603DSUEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LM43603DSU
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
* EVM User's guide LM43603DSU EVM User Guide 16/03/2016
Certificado LM43603DSUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos