LM46002PWPEVM

LM46002PWPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.

Funciones
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Frequency synchronization
  • Wide VIN range
Convertidores de CC/CC
LM46002 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 2 A LM46002-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 2 A apto para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM46002PWPEVM — LM46002PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM46002PWPEVM — LM46002PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM46002 EVM User Guide 8/08/2013
Certificado LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos