LM4673TMBD

Información general

The LM4673 is a filterless 2.65W class D fully differential audio amplifier in an 8 pin LLP package. The LM4673 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.24 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4673 is a filterless 2.65W class D fully differential audio amplifier in an 8 pin LLP package. The LM4673 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.24 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4673TMBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4673TM. The evaluation board includes a measurement filter. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

Funciones
  • 8-lead non-pullback Leadless Leadframe package
  • Very low iddq (2.6mA at 5V, 2.1mA at 3.6V)
  • PSRR 78dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 97dB
  • THD+N 0.02% at 3.6V (Pout = 100mA)

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4673 — Amplificador de altavoz mono de Clase D, entrada analógica y 2.65 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4673TMBD — LM4673TMBD Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4673TMBD — LM4673TMBD Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier Evaluation Board
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
Certificado LM4673TMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos