LM48580EVM

Información general

El módulo de evaluación LM48580EVM proporciona a los usuarios un diseño simplista capaz de evaluar todas las características del LM48580 a través de la configuración de hardware. El LM48580 puede controlar una salida de hasta 30 Vpp mientras consume solo 2.7 mA de corriente inactiva de una fuente de alimentación de 3.6 V. Los pines de ganancia y apagado se pueden configurar mediante puentes para probar todas las características del LM48580. El pin de ganancia tiene tres ajustes para 18 dB, 24 dB y 30 dB. El LM48580 tiene un modo de apagado de baja potencia que reduce la corriente inactiva a 0.5 μA. El terminal de entrada permite una entrada analógica completamente diferencial y la señal resultante se puede supervisar en el terminal de salida.

Funciones
  • Tensión de salida de 30 Vpp
  • Entrada diferencial
  • DSBGA de huella pequeña
Drivers piezoeléctricos
LM48580 — Controlador de altavoz cerámico mono de entrada analógica con refuerzo integrado de Clase H de 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM48580EVM — LM48580 High Votlage Driver for Ceramic Speakers and Piezo Actuators
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
* EVM User's guide LM48580EVM User's Guide 13/12/2017
Certificado LM48580EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos