LM4941TMBD

Amplificador de potencia de audio completamente diferencial de 1.25 vatios con supresión de RF y apa

Información general

The LM4941 is a W class AB fully differential audio amplifier in a tiny 0.4mm pitch micro SMD package. The LM4941 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. It is capable of delivering 1.25 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4941TMBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4941TM. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

Funciones
  • Tiny 1.25 x 1.25 mm 0.4mm pitch micro SMD package
  • Very low iddq (1.7mA at 5V)
  • PSRR 95dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 108dB
  • THD+N 0.04% (Pout = 700mW)

Applications

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4941 Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1.25 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4941TMBD — 1.25 Watt Fully Differential Audio Power Amplifier With RF Suppression and Shutdown

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4941TMBD 1.25 Watt Fully Differential Audio Power Amplifier With RF Suppression and Shutdown

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM4941TMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos