LM5000EVAL

Información general

Funciones

Features:

  • 80 V internal switch
  • Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
  • Pin selectable operating frequency
       300 kHz/700kHz (-3)
       600 kHz/1.25MHz (-6)
  • Adjustable output voltage
  • External compensation
  • Input undervoltage lockout
  • Softstart
  • Current limit
  • Over temperature protection
  • External shutdown
  • Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package

Applications:

  • Flyback Regulator
  • Forward Regulator
  • Boost Regulator
  • DSL Modems
  • Distributed Power Converters

 

Convertidores de CC/CC
LM5000 — Regulador elevador no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-40 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5000EVAL — Wide Vin Switch Mode Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide 21/07/2014
Certificado LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos