LM5013-Q1EVM

LM5013-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM LM5013-Q1EVM es un regulador reductor CC/CC de 100 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 100 V para proporcionar una salida regulada de 12 V a una frecuencia de conmutación de 300 kHz. El diseño del módulo utiliza el convertidor reductor síncrono LM5013-Q1 con amplio rango VIN de tensión de entrada, amplio rango de ciclo de trabajo, MOSFET de potencia integrado de lado alto, protección contra sobrecorriente ciclo por ciclo y habilitación de precisión. Con la certificación automotriz AEC-Q100 de grado 1, el LM5013-Q1 está clasificado para funcionar en un rango de temperatura de unión de –40 °C a +150 °C. El LM5013-Q1 está disponible en un paquete SO PowerPAD™ de 8 pines para permitir soluciones de CC/CC de alta densidad y bajo recuento de componentes.

Funciones
  • Gran eficiencia
  • Límite de corriente
  • Rango de tensión de entrada: De 15 V a 100 V
Convertidores de CC/CC
LM5012 — Convertidor CC/CC reductor no síncrono de 6 V a 100 V de entrada y 2.5 A con IQ ultrabaja LM5012-Q1 — Convertidor CC/CC buck no síncrono de 6 V a 100 V de entrada y 2.5 A para automoción LM5013 — Convertidor DC/DC reductor no síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 3.5 A y corriente quiescente (IQ)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM5013 — Convertidor DC/DC reductor no síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 3.5 A y corriente quiescente (IQ)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Convertidores de CC/CC
LM5013 — Convertidor DC/DC reductor no síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 3.5 A y corriente quiescente (IQ)
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
* EVM User's guide LM5013-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 1/11/2021
Certificado LM5013-Q1EVM Declaration of Conformity 9/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos