LM5023-2NBEVM

LM5023-2NBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) Texas Instruments LM5023-2NBEVM es un circuito ensamblado y probado para evaluar el controlador PWM de modo de corriente cuasi resonante CA-CC LM5023. Son módulos de evaluación 65 W para aplicaciones de adaptador de portátiles fuera de línea.

Funciones
  • Potencia en modo de espera <30mW
  • Regulación de la tensión de salida <1%
  • Eficiencia >88%
Controladores de CA/CC
LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

 

Referencias de tensión en derivación
LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNVC212.ZIP (218 KB)

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación LM5023-2EVM Notebook Adapter 12/02/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos